Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestras terminaciones termocontraíbles Raychem EPKT son reconocidas por ser confiables y rápidas de instalar. Un sistema probado: Las terminaciones termocontraíbles EPKT brindan un rendimiento constante en temperaturas extremas, contaminación atmosférica y luz ultravioleta ha demostrado la capacidad de aislamiento y sellado de nuestras terminaciones de cable Raychem durante más de 35 años.

Fácil instalación: Se instalan mediante termocontracción, este sistema ahorra tiempo, elimina equipos especiales y simplifica la sobrecarga de trabajo y funciona en espacios reducidos. Las diferentes construcciones de cables se pueden acomodar fácilmente y cada kit generalmente cubre de tres a cuatro tamaños de cable. De este modo, se reducen los inventarios y se minimiza el mantenimiento de existencias.

Rendimiento: Las terminaciones de cable Raychem cumplen nuestra especificación PPS 3013, que incluye los principales requisitos de las normas nacionales e internacionales y cumple con el CENELEC 50393. El alto rendimiento y la eficiencia son el resultado de nuestra experiencia en la ciencia de los materiales y la ingeniería de la energía eléctrica, obtenida a través de un esfuerzo de investigación sostenido y una amplia experiencia como uno de los mayores fabricantes de accesorios para cables.

barra gris

Características principales

  • Alta capacidad de aislamiento y sellado incluso en temperaturas extremas, contaminación atmosférica y luz ultravioleta
  • Cumple con las especificaciones CENELEC 50393
  • Fácil de instalar
  • Los kits cubren una amplia gama de tamaños de cables y diferentes construcciones de cables
barra gris
barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Las terminaciones termocontraíbles Raychem de TE forman parte del programa de capacitación en instalación de TE?

Respuesta: Sí, nuestro programa de capacitación incluye las terminaciones termocontraíbles EPKT. Podemos ofrecer diferentes opciones de capacitación en materia de instalación en función de tus necesidades. Esto abarca desde demostraciones de productos in situ hasta cursos de capacitación completos en una de nuestras instalaciones de capacitación internacionales. Obtén más información en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Con qué tipo de conductor se pueden utilizar las terminaciones Raychem EPKT de TE?

Respuesta: Nuestro Raychem EPKT se puede utilizar para cables con conductores de cobre o aluminio, tanto circulares como con forma.

 

Pregunta: ¿Cuál es la longitud máxima de la cola de las terminaciones?

Respuesta: Nuestras terminaciones EPKT estándar pueden tener una longitud máxima de cola de 600 mm/fase. Esto puede extenderse a un máximo de 4 metros de longitud total para todos los núcleos combinados bajo pedido.

 

Pregunta: ¿Se pueden utilizar terminaciones EPKT tanto en aplicaciones interiores como exteriores? 

Respuesta: Sí, nuestra terminación EPKT se puede utilizar en ambas aplicaciones. La principal diferencia es que los tipos de exterior siempre tendrán manguitos aislantes de protección de núcleo incluidos.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Vida útil  Ilimitado

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Estilo de blindaje para cable  Cable, Cinta, Ninguno

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

Características de la configuración

  • Número de conductores  4

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 1

Características del cuerpo

  • Material aislante  Papel, Plástico, Plástico (XLPE)

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²) 4 – 16, 4 – 25, 150 – 400, 70 – 150, '-25 – 50, 4 – 35, 25 – 70, 185 – 240, 70 – 185, 185 – 300

  • Rango de diámetro de conductor compatible (mm) 10 – 23, 4 – 9, 15 – 38, 8 – 18

  • Rango de diámetro de conductor compatible (in) .15 – .35, .31 – .708, .39 – .9, .59 – 1.496

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Exteriores, Interiores

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  EN 50393

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Otro

  • Instrucciones de instalación  Alemán, Búlgaro, Checo, Croata, Esloveno, Estonio, Húngaro, Inglés, Letón, Lituano, Macedonio, Polaco, Rumano, Ruso, Serbio

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-EPKT

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos