Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Blindado :
Apantallado
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
-
Técnica de instalación :
Cuña y anillo de contacto
-
Tipo de buje :
Tamaño 3
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42, ≤ 36
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre, Auminio
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
70 – 630
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm):
17 – 39.2, 17 – 32.5
-
Rango de diámetro de conductor compatible (in):
.669 – 1.27, .669 – 1.54
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
26 – 50
Operación/aplicación
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Tipo de producto de conexión de operación sin carga :
Cono interno
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD629.1-S2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, América, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés, Alemán