Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de fuerza :
Celdas de carga miniatura
Características eléctricas
-
Rango total (Newton):
0 – 5000
-
Rango total (lbf):
0 – 1000
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC):
5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Precisión (% of FS):
±.25
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
.5 – 4.5 V
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza :
Compresión
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C):
±.03
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C):
±.03