Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos :
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared :
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Agua
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
2:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina ZEROHAL
-
Flexibilidad :
Muy flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.89 mm [ .035 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
26.4 mm [ 1.039 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
70
-
Flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-30 – 125
-
Temperatura de contracción (°C):
90
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
China