Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Color del cable :
Blanco
-
Color del cable (franja) :
Azul, Naranja
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo, apantallado y revestido
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55/
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-100 – 200
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme