Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión :
Largo
-
Tipo de conductor :
De varios hilos y macizo
-
Material conductor compatible :
Cobre, Auminio
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Material del terminal de palma :
Aluminio
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
10.67 mm [ .42 in ]
-
Ancho de terminal :
22.4 mm [ .88 in ]
-
Longitud del barril :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Diámetro externo del barril :
16.26 mm [ 0.64 in ]
-
Longitud del terminal :
79.25 mm [ 3.12 in ]
-
Diámetro de orificio de palma :
10
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
1/0 – 1/0
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
53.5
Otro
-
Código de colores del dado :
Canela
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Remache
-
Tamaño del perno :
3/8
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Compresión
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subterráneo, Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Características de la configuración