Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Remache
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión :
Largo
-
Tipo de conductor :
De varios hilos y macizo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
-
Material primario del producto :
Aluminio
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Remache de compresión
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
7.8 mm [ 0.307 in ]
-
Longitud del barril :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Diámetro externo del barril :
13.5 mm [ 0.531 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2 – 2
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
33.6
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Torsión
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Otro
-
Código de colores del dado :
Rosado