Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (blindaje), Terminal mecánico incluido (conductor)
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable de plomo y cobre y cable de aluminio
-
Método de cierre :
Envolvente
Dimensiones
-
Sección transversal del cable compatible - Derivación (máx.) (mm²):
2500
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
2500
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
43 – 112 mm [ 1.693 – 4.409 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
130 mm [ 5.118 in ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material aislante :
XLPE
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 55
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60840
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 145
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones