Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de pararrayos :
Jaula
-
Clase de designación :
DH
-
Perfil de aleta :
Alterno
-
Familia de productos :
DOV
Características de la configuración
-
Rosca del perno de conexión :
M12
Características eléctricas
-
Voltaje residual (corriente nominal) (kV):
91.5
-
Corriente de cortocircuito (kA):
20
-
Voltaje de funcionamiento continuo (Uc) (kV):
24
-
Qrs (C):
.4
-
Voltaje nominal (Ur) (kV):
30
-
Voltaje nominal (Uc) (kV):
24
-
Corriente de descarga (nominal) (kA):
10
-
Tensión de descarga (kV):
98
-
Voltaje de impulso de 1.2/50 μs (positivo) (kV):
230
-
Corriente de impulso de rayo – 1/20µs @ 10kA (kV):
104.6
Características del cuerpo
-
Color :
Gris
-
Peso (kg):
2.3
Fijación mecánica
-
Solidez de la viga - SSL (kN):
225
Dimensiones
-
Diámetro interno de la aleta :
93 mm [ 3.66 in ]
-
Altura del pararrayos (mm):
298
-
Línea de fuga :
945 mm [ 37.06 in ]
-
Diámetro externo de la aleta (mm):
105
Condiciones de uso
-
Resistencia a frecuencia industrial (kV):
98
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Distribución
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de pararrayos :
Mundial
-
Cantidad mínima de pedido :
4
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaque :
1