Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Nuestros descargadores de sobretensión para redes de distribución Bowthorpe DOV: experiencia comprobada de servicio en campo en todo el mundo desde principios de los años 80 con nuestra pionera carcasa moldeada de compuesto polimérico.

Nuestros descargadores de sobretensión de distribución Bowthorpe DOV fueron sido diseñados y probados para cumplir con las difíciles condiciones ambientales de nuestros clientes. En estos descargadores de sobretensión, se llevaron a cabo pruebas bajo la supervisión de laboratorios de pruebas europeos independientes y acreditados para cumplir con los requisitos de la última edición de la norma IEC 60099-4. Estos productos son la última familia de descargadores de sobretensión de óxido de zinc sin explosores de nuestra gama Bowthorpe EMP. Se fabrican con varistores de óxido de zinc de alta calidad, que muestran excelentes características de manejo térmico y de corriente debido a la homogeneidad garantizada del volumen del varistor. La construcción estructural engarzada del descargador de sobretensión para redes de distribución garantiza un producto ligero con una resistencia mecánica óptima. El proceso de fabricación permite una construcción sin vacío y un sellado óptimo de la interfaz. Esto se logra mediante la unión de la carcasa de silicona directamente a los discos de óxido de zinc y a los extremos de aluminio con una solución de unión especial.

Los descargadores de sobretensión se pueden utilizar para proteger las redes y los equipos de distribución de media tensión contra interrupciones y sobrevoltaje relacionados con los rayos en áreas con niveles isoceráunicos relativamente altos. Se utilizan tanto en exteriores como en interiores para proteger transformadores y terminaciones de cables.

Barra

Características principales

  • La carcasa fabricada por moldeado directo evita la entrada de humedad.
  • Comportamiento de protección de cortocircuito a niveles de corriente más altos.
  • Las pruebas de tipo se verifican de forma independiente de acuerdo con la norma IEC60099-4, Ed. 3.0 (2014).
  • Diseño tipo jaula.
  • Aletas alternas para una mejor resistencia a las descargas disruptivas y a la contaminación.
  • Carcasa de silicona hidrófoba para uso en exteriores.
  • Excelente rendimiento operativo y larga vida útil.
Barra
Barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Para qué fueron diseñados y probados los descargadores de sobretensión de redes de distribución Bowthorpe de TE?

Respuesta: Nuestro descargador de sobretensión de redes de distribución optimizado está hecho de óxido de zinc sin explosores, y fue diseñado y probado según la última revisión de la norma IEC 60099-4, Ed 3.0 (2014). Este descargador de sobretensión se utiliza para aplicaciones de voltaje nominal (Ur-kV) de hasta 36 kV.

 

Pregunta: ¿Dónde se puede utilizar el descargador de sobretensión para redes de distribución y cuáles son las aplicaciones habituales?

Respuesta: Nuestro descargador de sobretensión para redes de distribución se puede utilizar para proteger contra sobretensiones redes de media tensión de hasta 40 kV. Las sobretensiones típicas se deben principalmente a un rayo o a interrupciones en la red. Si bien nuestros descargadores de sobretensión para redes de distribución se pueden usar interna o externamente, las aplicaciones habituales incluyen transformadores sobre postes, empalmes de línea aérea a cable en la red de media tensión, o en áreas adyacentes a bienes costosos que pueden requerir protección contra sobretensión y daños por aislamiento.

 

Pregunta: ¿Cuáles son las principales características y beneficios de los descargadores de sobretensión para redes de distribución?

Respuesta:

  • El diseño consiste en una estructura tipo jaula con bloques de varistores de óxido de zinc, varillas de polímero reforzado con fibra (FRP) y carcasa de caucho de silicona.
  • El desarrollo incluye un diseño de seccionador innovador que facilita su envío y almacenamiento, en comparación con muchos otros seccionadores del mercado.
  • La carcasa fabricada por moldeado directo evita la entrada de humedad y reduce el riesgo de fallas prematuras, lo que lleva a una mayor duración y a menores costos de mantenimiento.
  • Modo de falla seguro durante la prueba de cortocircuito. La seguridad es primordial y contamos con un modo de falla seguro. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de las personas.
  • Excelente carcasa de silicona hidrófoba diseñada por expertos para ambientes contaminados. Esto garantiza excelentes características de manejo de la contaminación mientras se minimizan los efectos del paso del tiempo. Se puede utilizar en aplicaciones industriales o en regiones costeras o desérticas con una larga vida útil.
  • Pruebas de tipo de producto independientes verificadas en laboratorio completadas en un laboratorio de la Unión Europea (UE) de acuerdo con la norma IEC60099-4, Ed 3.0 (2014): Clasificación DH

 

Pregunta: ¿Cómo selecciono el descargador de sobretensión para redes de distribución correcto para una aplicación o una especificación del cliente determinadas?

Respuesta: La selección del descargador de sobretensión para redes de distribución siempre debe comenzar con la especificación del cliente para este tipo de descargadores. Puedes ponerte en contacto con nosotros para la selección de productos compatibles. Se requieren parámetros específicos de red/sistema para garantizar que el producto seleccionado esté optimizado para proporcionar la protección necesaria contra sobretensión y minimizar el riesgo de una interrupción en la red. Los parámetros del sistema incluyen lo siguiente:

  • Voltaje de funcionamiento del sistema
  • Conexión a tierra del sistema: sólida, resistencia a tierra, aislada, etc.
  • Niveles temporales de sobretensión (TOV) o factor de falla a tierra
  • Condiciones de falla a tierra, voltaje máximo de falla a tierra, y duración o factor de falla a tierra. 
  • Nivel básico de aislamiento (BIL) del equipo que se busca proteger
  • Conexión del descargador de sobretensión, es decir, fase a tierra
  • Nivel de contaminación de la zona
  • Cómo conectar la línea a tierra (selección de accesorios)
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Perfil de aleta  Alterno

  • Tipo de núcleo  Jaula

  • Clase de designación  DH

Características eléctricas

  • Tensión residual de rayo – 1/20 µs @ 10 kA (kV) 15.7, 20.9, 31.3, 36.6, 41.8, 52.2, 62.8, 67.9, 73.2, 78.4, 83.7, 88.8, 94.1, 104.6, 125.5

  • Corriente de descarga (nominal) (kA) 10

  • Voltaje de impulso de 1.2/50 μs (positivo) (kV) 174, 185, 203, 230, 243

  • Voltaje residual (corriente nominal) (kV) 13.7, 18.3, 27.4, 32, 36.6, 45.7, 54.9, 59.4, 64, 68.6, 73.2, 77.7, 82.3, 91.5, 109.8

  • Corriente de cortocircuito (kA) 20

  • Voltaje de funcionamiento continuo (Uc) (kV) 2.8, 3.6, 4.8, 7.2, 8.4, 9.6, 12, 14.4, 15.6, 16.8, 18, 19.2, 20.4, 21.6, 24, 28.8

  • Qrs (C) .4

  • Voltaje nominal (Ur) (kV) 3.5, 4.5, 6, 9, 10.5, 12, 15, 18, 19.5, 21, 22.5, 24, 25.5, 27, 30, 36

Características del cuerpo

  • Color del producto  Gris

Fijación mecánica

  • Tamaño de la rosca  M12

  • Solidez de la viga - SSL (kN) 225

Dimensiones

  • Peso del producto (kg) 1.3, 1.8, 2, 2.3, 2.6

  • Diámetro interno de la aleta (mm) 93, 103

  • Diámetro interno de la aleta (in) 3.66, 3.7, 4.06

  • Diámetro externo de la aleta (mm) 105, 120

  • Diámetro externo de la aleta (in) 4.13, 4.72

  • Altura de producto (mm) 160, 229, 258, 298

  • Línea de fuga (mm) 405, 697, 817, 945, 1128

  • Línea de fuga (in) 10.2, 15.88, 15.9, 27.3, 27.33, 32, 37.06, 44.24

Condiciones de uso

  • Resistencia a frecuencia industrial (kV) 46, 72, 87, 98, 103

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Distribución

Estándares de la industria

  • Grado BIL (kV) 174, 185, 203, 230, 243

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Mundial

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1, 3

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-DOV

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos