Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Copolímero de polipropileno
-
Tecnología de cubierta aislante BT o MT :
Instalación energizada aplicada en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Disuasivo
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de la cubierta aislante BT o MT (kV):
6 – 69
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Rango del conductor (mm²):
25 – 600
-
Diámetro del conductor de la cubierta aislante BT o MT :
6 – 28 mm [ .236 – 1.102 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Subestación
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de cubierta aislante BT o MT :
Mundial