Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El diseño del husillo del protector de ardillas Raychem WLG para líneas de alimentación disuade a la vida silvestre y a las ardillas de correr por las líneas de alimentación aéreas y entrar en la subestación. El protector de ardillas viene completamente ensamblado en dos secciones de 30 pulgadas (76,2 cm) que se pueden instalar rápida y fácilmente sin interrupciones en la red. Gracias al dispositivo de sujeción resistente y confiable, el producto permanece sujetado en una posición fija sin deslizarse a lo largo de las líneas horizontales y sin que ningún componente gire directamente sobre el conductor.

barra

Características principales

  • Diseñado para evitar que las ardillas y otros roedores entren en las subestaciones y corran por las líneas de alimentación aéreas
  • Adecuado para aplicaciones de subestaciones y líneas aéreas
  • Excelente rendimiento de resistencia mecánica y UV
  • Se coloca con una pértiga y es fácil de instalar
  • Viene en 2 secciones instaladas previamente
  • Adecuado para conductores de hasta 795 kcmil
barra
barra
  1. Cómo instalar la protección de línea para vida silvestre de TE (en inglés)

Vea nuestro video para obtener más información sobre cómo instalar nuestra protección de línea para vida silvestre.

barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cuál es la vida útil de un protector de ardillas Raychem para líneas de alimentación de TE?

Respuesta: Nuestro protector de ardillas para líneas de alimentación está diseñado para durar al menos 35 años, incluso en entornos exteriores hostiles, como se ha demostrado en la investigación y el desarrollo de campo. 

 

Pregunta: ¿Con qué materiales está fabricado el protector de ardillas para líneas de alimentación?

Respuesta: Nuestros protectores de ardilla están hechos con un resistente material de polímero para exteriores de alto voltaje, estabilizado para UV, resistente a la conducción eléctrica que proporciona un alto rendimiento incluso en condiciones ambientales extremas.

 

Pregunta: ¿Se pueden colocar con una pértiga los protectores de ardillas? 

Respuesta: Nuestros protectores de ardilla han sido diseñados para instalarse en cables activos y, por lo tanto, se pueden colocar con una pértiga para una instalación más rápida.

 

Pregunta: ¿Son los protectores de ardillas fáciles de instalar?

Respuesta: Sí, nuestros protectores de ardilla para líneas de alimentación son fáciles de instalar; el material se recorta fácilmente en el campo para que coincida con la aplicación y se puede colocar con pértiga.

 

Pregunta: ¿Hay más disponibles que solo productos de subestaciones?

Respuesta: Sí, ofrecemos una amplia gama de soluciones de protección de activos y vida silvestre, desde la transmisión hasta la distribución e interruptores.

 

Pregunta: ¿En qué clase de voltaje se puede instalar el protector de ardillas para líneas de alimentación? 

Respuesta: Nuestros protectores de ardillas se pueden instalar en líneas de alimentación de hasta 69 kV.

 

Pregunta: ¿Para qué tamaño de conductores son adecuados los protectores de ardillas Raychem de TE para líneas de alimentación? 

Respuesta: Nuestros protectores de ardilla Raychem para líneas de alimentación son adecuados hasta 795 kcmil.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Instalación activada de aplicación en frío

  • Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT  Disuasivo

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) 6 – 69

Características del cuerpo

  • Color del producto  Gris

  • Material primario del producto  Copolímero de polipropileno

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 13.3 – 402.8

  • Rango de diámetro de conductor compatible  6 – 28 mm [ .236 – 1.102 in ]

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Subestación

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Mundial

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-WLG

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos