Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Sin conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
'-15 – 15
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Altura de producto :
42 mm [ 1.65 in ]
-
Diámetro del producto :
29 mm [ 1.14 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
1000 bar [ 15000 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
5 V ±5 % FS
-
Rango de presión de prueba :
1.5X FS
-
Precisión de presión :
±0.3% FSO
Otro
-
Opciones de sensor :
Suministro de energía bipolar
-
Conexión a puerto :
Hembra M20x1.5