Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología del descargador de sobretensión :
Jaula
-
Clase de descargador de sobretensión :
DH
-
Perfil del collarín :
Alterno
-
Familia de productos :
DOV
Características de la configuración
-
Paso del perno de la terminación :
M12
Características eléctricas
-
Voltaje residual (corriente nominal) (kV):
18.3
-
Corriente de cortocircuito (kA):
20
-
Voltaje de operación continua (Uc) (kV):
4.8
-
Qrs (C):
.4
-
Clasificación de voltaje (Ur) (kV):
6
-
Clasificación de voltaje (Uc) (kV):
4.8
-
Corriente de descarga (nominal) (kA):
10
-
Voltaje de relampagueo (kV):
46
-
Voltaje de impulso de 1.2/50 μs (positivo) (kV):
174
-
Corriente de impulso para instalaciones eléctricas escarpadas – 1/20 μs a 10 kA (kV):
20.9
Características del cuerpo
-
Color :
Gris
-
Peso (kg):
1.3
Fijación mecánica
-
Resistencia de la viga en voladizo - SSL (kN):
225
Dimensiones
-
Diámetro interior del collarín :
93 mm [ 3.7 in ]
-
Alto del descargador de sobretensión (mm):
160
-
Distancia de fuga :
405 mm [ 15.9 in ]
-
Diámetro exterior del collarín (mm):
105
Condiciones de uso
-
Resistencia de la frecuencia de potencia (en húmedo) (kV):
46
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Distribución
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
Estándares de la industria
-
Clasificación de BIL (kV):
174
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto del descargador de sobretensión :
Mundial
-
Cantidad mínima de pedidos :
17
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaquetado :
3