Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Combustible de aviación, fluido hidráulico, aceite lubricante, agua
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
2:1
-
Material primario del producto :
Fluoropolímero reticulado
-
Flexibilidad :
Flexible
Dimensiones
-
Longitud del producto :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
3.18 – 6.35 mm [ .125 – .25 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.3 mm [ .012 in ]
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.15 mm [ .006 in ]
Condiciones de uso
-
Flamabilidad :
Altamente retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 150
-
Temperatura de contracción (°C):
150
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
110
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa