Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Perno (mm):
M12
-
Tipo :
Abrazadera para cable
Características de la configuración
-
Número de cables a montar :
3
-
Diámetro de cable mínimo :
50 mm [ 1.97 in ]
-
Diámetro máximo de cable :
63 mm [ 2.48 in ]
-
Altura (instalado) - Máx. :
150 mm [ 5.9 in ]
Características del cuerpo
-
Centros de orificio para perno :
163 mm [ 6.42 in ]
Fijación mecánica
-
Herraje para montaje :
Montaje plano
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de hardware, puesta a tierra y montaje :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA