Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de control :
Botón de prueba, Interruptor DIP
Características de la configuración
-
Número de entradas digitales :
1
-
Número de salidas de relevador :
2
-
Configuración de salida del relevador :
1 contacto NC para todos los mensajes de falla, 1 relevador con 1 contacto NO
-
Número de alimentadores :
1
-
Método de configuración :
Interruptores DIP detrás de panel frontal
Características eléctricas
-
Tipo de fuente de alimentación :
Batería
-
Voltaje de suministro (V):
24 – 230
Dimensiones
-
Altura de caja :
82 mm [ 3.23 in ]
-
Ancho de caja :
121 mm [ 4.76 in ]
-
Profundidad de caja :
36 mm [ 1.42 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de almacenamiento :
'-25 – 75 °C [ '-13 – 167 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]
Operación/aplicación
-
Parámetros de medición :
Corriente
Estándares de la industria
Otro
-
Tipo de batería :
Litio
-
Puesta a tierra neutral de la red :
Neutro aislado, Neutro con terminación óhmica baja, Neutro con terminal óhmica baja de corta duración
-
Detección de fallas :
Puesta a tierra estática de corriente
-
Opción de restablecimiento por falla :
Auto, Contacto externo normalmente abierto libre de potencial, Después de 2 horas, Después de 4 horas, Manual