Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Distribución
-
Equipo compatible :
Aisladores/bujes
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 105
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Material del aislante :
Polímero, Vidrio, Porcelana
-
Color del producto :
Gris
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Cubierta de buje
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Dimensiones
-
Rango de diámetro externo de falda de aislador :
76 - 127 mm [ 3 – 5 in ]
-
Rango de diámetros de conductor de aislador :
38 – 95 mm [ 1.5 - 3.7 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme