Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Tecnología de cubierta aislante BT o MT :
Aplicado en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Cubierta de buje
-
Tipo de aislamiento :
Polimérico, Porcelana, Vidrio
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de la cubierta aislante BT o MT (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Rango de diámetro externo de falda de aislador :
63 – 127 mm [ 2.5 – 5 in ]
-
Rango de diámetros de conductor de aislador :
38 – 89 mm [ 1.5 – 3.5 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 105
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
No
-
Maquinaria :
Aisladores/bujes
-
Tipo de aplicación :
Distribución
-
Instalación activada :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de cubierta aislante BT o MT :
Mundial