Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
22 años
-
Tipo de control :
Botón de prueba
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de almacenamiento :
'-30 – 75 °C [ '-22 – 167 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-25 – 55 °C [ '-13 – 131 °F ]
Características eléctricas
-
Frecuencia de funcionamiento (Hz):
50 – 60
-
Rango de voltaje de funcionamiento (kV):
53 – 480
-
Voltaje de suministro (V):
24 – 230
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 62271-213
-
Grado IP :
IP54
Dimensiones
-
Altura de caja :
48 mm [ 1.88 in ]
-
Ancho de caja :
96 mm [ 3.77 in ]
-
Profundidad de caja :
37 mm [ 1.45 in ]