Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Maximiza la confiabilidad y la seguridad de la red con la detección de voltaje de alta precisión.

El Kries CAPDIS-Sx+ R4.5 de TE Connectivity es un sistema integrado de pruebas de voltaje diseñado para detectar la ausencia de voltaje en redes de distribución de media tensión que van desde 1 hasta 52 kV.   

 

Está disponible en dos versiones: CAPDIS S1+ R4.5 y CAPDIS S2+ R4.5 con relevadores de salida.  La serie CAPDIS Sx+ está diseñada para instalaciones nuevas o de reacondicionamiento y satisface la necesidad de un preciso monitoreo del voltaje, una mejor seguridad y el cumplimiento de las estrictas normas de la industria.

 

El CAPDIS Sx+ R4.5 cuenta con indicación continua trifásica integrada para proporcionar una detección precisa de voltaje y su diseño, que no requiere mantenimiento, incluye funciones de automonitoreo, lo que elimina la necesidad de repetir las pruebas de forma periódica. 

 

Todo esto ayuda a lograr los más altos niveles de seguridad y precisión en las operaciones de monitoreo de voltaje, lo que elimina la necesidad de pértigas de maniobras y sus riesgos correspondientes.

 

 

Características principales

  • No requiere mantenimiento gracias a la función de automonitoreo
  • Monitoreo de aislamiento completo del divisor capacitivo
  • Función de autodiagnóstico integrada
  • Detección de cables rotos
  • Punto de medición trifásico integrado
  • Salidas de relevador para el monitoreo remoto del nivel de voltaje (CAPDIS-S2)
  • No requiere batería
barra naranja
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Qué es un sistema de detección e indicación de voltaje CAPDIS?

Respuesta: La línea CAPDIS-Sx cuenta con dispositivos avanzados que están diseñados para detectar e indicar la presencia de voltaje en instalaciones eléctricas para mejorar la seguridad y la confiabilidad. La generación CAPDIS-Sx_55 (R5) también proporciona una indicación de descarga parcial.

 

Pregunta: ¿En qué se diferencia el CAPDIS R4.5 del R5?

Respuesta: La principal diferencia entre las generaciones CAPDIS R4.5 y R5 es que el R5 tiene una función adicional de indicación de descarga parcial que proporciona una advertencia temprana de daños en el aislamiento. Además, también se ha mejorado el tiempo de respuesta del relevador de la versión R5 S2: ahora ≤0.2 s en el R5 S2 en comparación con ≤1 s en el R4.5 S2.

 

Pregunta: ¿En qué se diferencia el CAPDIS S1 del S2?

Respuesta: El CAPDIS S2 incluye 2 relevadores de salida agregados a las funciones estándar de detección e indicación de voltaje, lo que hace posible la interacción con otros sistemas de control como IKI-Line para la indicación de corriente de falla direccional o la comunicación remota con sistemas SCADA.

 

Pregunta: ¿Cómo pueden los operadores estar seguros de que los dispositivos CAPDIS funcionan de manera correcta?

Respuesta: Todos los dispositivos CAPDIS tienen un botón de prueba que se puede presionar en cualquier momento. Cuando el indicador muestra que el dispositivo funciona de manera correcta, el operador puede confiar en que la información de detección de voltaje es precisa.

 

Pregunta: ¿Existe una función para detectar cables rotos?

Respuesta: Los dispositivos CAPDIS pueden detectar si los cables que los conectan con el divisor capacitivo C1 están rotos. Se trata de una característica de seguridad adicional disponible en las cuatro versiones (R4.5 S y S2, y R5 S1 y S2).

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Vida útil  22 años

  • Tipo de control  Botón de prueba

Características eléctricas

  • Frecuencia de funcionamiento (Hz) 50 – 60

  • Rango de voltaje de alimentación (VAC) 24 – 230

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 24 – 230

  • Rango de voltaje de funcionamiento (kV) 53 – 480, 1 – 52

Dimensiones

  • Altura de caja  48 mm [ 1.88 in ]

  • Ancho de caja  96 mm [ 3.77 in ]

  • Profundidad de caja  37 mm [ 1.45 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de la temperatura de almacenamiento  '-30 – 75 °C [ '-22 – 167 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-25 – 55 °C [ '-13 – 131 °F ]

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEC 62271-213

  • Grado IP  IP54

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPDIS-SX-R45

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos