Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de control :
Botón de prueba, Interruptor DIP
Características de la configuración
-
Método de configuración :
Interruptores DIP detrás de panel frontal, Software de configuración Kries
Características eléctricas
-
Tipo de fuente de alimentación :
Batería
-
Rango de medición de corriente de corta duración (A):
25000
Dimensiones
-
Altura de caja :
290 mm [ 11.42 in ]
-
Ancho de caja :
145 mm [ 5.71 in ]
-
Profundidad de caja :
102 mm [ 4.02 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de almacenamiento :
'-35 – 35 °C [ '-22 – 95 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Operación/aplicación
-
Parámetros de medición :
Corriente
Estándares de la industria
Otro
-
Tipo de batería :
Litio
-
Interfaces de comunicación :
mini USB
-
Puesta a tierra neutral de la red :
Neutro aislado, Neutro con terminación óhmica baja, Neutro con terminal óhmica baja de corta duración
-
Detección de fallas :
Puesta a tierra estática de corriente
-
Opción de restablecimiento por falla :
Auto, Después de 2 horas, Después de 4 horas, Manual