Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Poliolefina flexible
-
Color del cable :
Negro
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable :
12.5 mm [ 0.492 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
25
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Potencia
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-55 – 125
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme