Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Tecnología de la bifurcación del cable de potencia :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de la bifurcación del cable de potencia :
Funda de bifurcación de cables
-
Recubrimiento adhesivo :
Sí
-
Relación de contracción de la bifurcación del cable de potencia :
> 2.5:1
-
Estilo de la pared (sin incluir el material adhesivo) :
Simple
-
Diseño de componentes :
Termocontraíble
-
Estilo del recubrimiento :
Espiral, Planar
Características de la configuración
-
Cantidad de ramales y patas :
3
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje de la bifurcación del cable de potencia (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color :
Negro
Dimensiones
-
Diámetro de la aplicación (mín.) (cuerpo) :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Área de la sección transversal (cable de alimentación) (mm²):
86
-
Diámetro de la aplicación (mín.) (pata) :
14 mm [ .551 in ]
-
Diámetro de la aplicación (máx.) (pata) :
40 mm [ 1.574 in ]
-
Diámetro interior expandido (mím.) (cuerpo) :
95 mm [ 3.74 in ]
-
Diámetro interior expandido (mím.) (pata) :
44 mm [ 1.732 in ]
-
Longitud de la pata :
45 mm [ 1.771 in ]
-
Longitud total de la bifurcación del cable de potencia :
205 mm [ 8.07 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) (cuerpo) :
29 mm [ 1.141 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) (pata) :
13 mm [ .511 in ]
-
Grosor de la pared recuperada (máx.) (cuerpo) :
3.5 mm [ .137 in ]
-
Grosor de la pared recuperada (máx.) (pata) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Longitud del cuerpo :
90 mm [ 3.543 in ]
-
Grosor de la pared :
Grueso/Pesado
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Humedad, corrosión atmosférica, lluvia, agua salada, agua contaminada...
-
Resistencia química :
Aceite de transformador e hidrocarburos (ambos, dependiendo del tipo, las condiciones y el tiempo de exposición)
-
Inflamabilidad :
Sin retardador de fuego
Operación/aplicación
-
Tratamiento contra rayos UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
-
Baja emisión de humos :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
-
Certificación para aplicaciones marítimas, en alta mar y de construcción naval :
No
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Libre de emisiones :
No
Estándares de la industria
-
Clasificación de UL :
No
-
Certificación CSA :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de la bifurcación del cable de potencia :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, EMEA
-
Cantidad mínima de pedidos :
5
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaquetado :
5
Otro
-
Uso del producto :
Cierre de cables de alimentación y cables de telecomunicaciones
-
Otros colores disponibles :
No