Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Etiqueta para aplicaciones industriales
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Transparente
-
Material primario del producto :
Poliéster
Dimensiones
-
Ancho del producto :
101.6 mm [ 4 in ]
-
Alto del producto :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas :
166.75 m [ 547.08 ft ]
-
Grosor de la etiqueta (Micron):
72
-
Cantidad de etiquetas en la sección :
1
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Rollo
-
Cantidad de bultos :
2500
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente