Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Tipo de conector para sistemas de potencia, para cables y conductores en subestaciones :
Compresión
-
Tipo de buje :
200A
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 15
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Aluminio, Cobre
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm):
.83 – 1.05
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
21.1 – 26.9
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de seccionador de carga :
Codo de conexión con carga
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América