Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Tipo de conector para sistemas de potencia, para cables y conductores en subestaciones :
Compresión
-
Tipo de buje :
200A
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de seccionador de carga :
Codo de conexión con carga
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
-
Material conductor compatible :
Aluminio, Cobre
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 25
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm):
.92 – 1.07
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
23.4 – 27.4
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme