Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (V):
2.2 – 3.6
-
Corriente de suministro (máx.) (µA):
12.5
Dimensiones
-
Longitud del producto :
4 mm [ .157 in ]
-
Ancho de producto :
4 mm [ .157 in ]
-
Altura de producto :
.85 mm [ .033 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Precisión (en T_ref) (°C):
± .1
-
Rango de precisión_T (°C):
-20 – 70
Operación/aplicación
-
Interfaz de salida :
I2C, SPI