Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tolerancia a la temperatura (°C):
± 0.2 °C a 25
-
Valor β (0/50) (K):
3263
-
Tipo de sensor NTC :
Termistor NTC recubierto de epoxi
-
Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%):
± 0.88
-
Valor β de tolerancia (%):
±0.5
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3976
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor de cable :
Nickel Bifilar Solid
-
Material aislante :
Polyester
Dimensiones
-
Longitud del producto :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Diámetro del producto :
.5 mm [ .02 in ]
-
Calibre del alambre conductor (AWG):
38
-
Longitud de cable conductor :
152 mm [ 5.984 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
10
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]