Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Valor β (0/50) (K):
3881
-
Tipo de sensor NTC :
Termistor NTC encapsulado de vidrio
-
Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%):
± 1
-
Valor β de tolerancia (%):
±2
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3960
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor de cable :
Sólido de cobre niquelado
Dimensiones
-
Longitud del producto :
4 mm [ .157 in ]
-
Diámetro del producto :
2 mm [ 0.079 in ]
-
Calibre del alambre conductor (AWG):
24
-
Longitud de cable conductor :
28 mm [ 1.102 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
10
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
250 °C [ 482 °F ]