Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función principal de bloqueo :
Retenedor de contacto
-
Sellable :
Sí
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Forma del conector :
Circular
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
Características de la configuración
-
Posición de cavidad ciega :
0
-
Número de posiciones :
18
-
Modificación de conector :
Adaptador de anillo
-
Código de sellado de conector :
Sello E
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 8, Tamaño 16, Tamaño 12
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13, 25, 60
-
Diámetro de pin de conexión (mm):
1.6, 2.4, 3.6
-
Diámetro de pin de conexión (in):
.063, .094, .142
-
Tipo de contacto :
Pin
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66 GF
Dimensiones
-
Ancho de producto :
49.5 mm [ 1.95 in ]
-
Altura del conector :
42.5 mm [ 1.67 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.4 – 3.8, 3.6 – 5.2
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.055 – .15, .14 – .204
-
Longitud del producto :
49.5 mm [ 1.95 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
40
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí