Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Las carcasas DEUTSCH HDP20 tienen una carcasa termoplástica de material compuesto adecuada para aplicaciones en las que los productos químicos pueden dañar la carcasa de un conector.

Descripción general de la serie

  • Son compatibles con tamaños de contacto 4 (100 amperios), 8 (60 amperios), 12 (25 amperios), 16 (13 amperios) y 20 (7.5 amperios)
  • De 4 a 22 AWG (de 25.00 a 0.35 mm2)
  • Diseños de 2, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 y 47 cavidades
  • Montaje en línea o en brida
  • Carcasa circular termoplástica
  • Anillo de conexión para acoplamiento
  • Accesorios disponibles: carcasas posteriores, fundas, tapas antipolvo, empaques, herramientas de montaje, protección contra la tensión
  1. Descripción general del conector DEUTSCH HDP20 & HD30 e instrucciones de montaje (en inglés)

Conozca nuestros resistentes conectores termoplásticos DEUTSCH HDP20 y nuestros conectores HD30 de aluminio de alta resistencia. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P:    ¿Qué es un conector HDP20?

R:    Los conectores DEUTSCH HDP20 sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para aplicaciones de cable a cable. Los conectores HDP20 se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.

R:    ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores HDP20?

R:    Son aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.

 

LEER MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES DEUTSCH HDP20

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No, Sí

  • Forma del conector  Circular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho, Conector macho, Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a panel

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa, Retenedor de contacto

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  0

  • Código de sellado de conector  Sello E, Sello N, Sello T

  • Modificación de conector  Adaptador de anillo, Adaptador roscado, Adaptador roscado amplio, Cavidades bloqueadas

  • Número de posiciones  6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24, 48

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe, Pin

  • Tamaño de contacto  Tamaño 12, Tamaño 16, Tamaño 20, Tamaño 4, Tamaño 8

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1, 1.02, 1.59, 1.6, 2.39, 2.4, 3.6, 3.61, 5.7, 5.72

  • Diámetro de pin de conexión (in) .04, .062, .063, .094, .142, .225

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 7.5, 13, 25, 60, 100

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No

  • Tipo de alineación de conexión  Pin guía, Ranura de polarización, Ranura guía

  • Alivio de tensión  Añadir por accesorio, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 66, PA 66 GF, PA 66 GF30, PA GF

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 3.43 – 5.59, 6.6 – 7.4, 1.35 – 2.69, 6.63 – 7.42, 1.3 – 3.2, 3.6 – 5.2, 2.5 – 3.4, 1.02 – 2.41, 4.83 – 6.1, 7.11 – 7.42, 2.46 – 4.01, 1.35 – 2.62, 7.1 – 7.4, 3.4 – 4.32, 7.9 – 10.67, 1.4 – 3.8, 2.54 – 3.4, 1.35 – 3.05, 2.9 – 4.5, 1.9 – 3.2, 1.9 – 3.5, 1.02 – 2.1

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .1 – .134, .311 – .42, .114 – .177, .1 – .135, .04 – .083, .055 – .15, .053 – .103, .135 – .22, .053 – .12, .28 – .292, .075 – .138, .053 – .106, .134 – .17, .19 – .24, .14 – .204, .055 – .149, .05 – .125, .097 – .158, .051 – .125, .04 – .095, .261 – .292, .075 – .125

  • Ancho de producto (mm) 41.2, 41.3, 43.17, 43.2, 44.45, 47.6, 49.5, 49.53, 50.8

  • Ancho de producto (in) 1.62, 1.7, 1.75, 1.87, 1.95, 2

  • Altura del conector (mm) 38.3, 38.6, 41.28, 41.3, 41.5, 41.9, 42.5, 43.17, 44.2, 44.4, 44.7, 45.8, 47.5, 47.63, 49.53, 55.4, 58.7

  • Altura del conector (in) 1.51, 1.52, 1.6, 1.62, 1.625, 1.63, 1.65, 1.67, 1.7, 1.74, 1.75, 1.76, 1.8, 1.87, 1.875, 1.95, 2.18, 2.31

  • Longitud del producto (mm) 38.3, 38.63, 41.53, 41.86, 42.55, 43.2, 44.4, 45.77, 49.5, 50.1, 50.8, 55.45, 58.67

  • Longitud del producto (in) 1.508, 1.521, 1.635, 1.648, 1.675, 1.7, 1.75, 1.802, 1.95, 1.97, 2, 2.183, 2.31

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  Prueba de llama de 20 mm según el estándar UL-94, UL 94V-0

  • Grado IP  IP67

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Caja, Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1, 30, 40, 120, 150, 200

Otro

  • Requiere mantenimiento 

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-H396-CH8172

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.