Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminal de tornillo
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de palanca :
Palanca
-
Tipo de interruptor :
Interruptor de palanca
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Encendido
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
15
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
28
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
115
Características del cuerpo
-
Método de sellado :
Sello protector transparente y desprendible
-
Orientación del producto :
Horizontal
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Tamaño de rosca de buje :
M12 x .75
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Óxido de estaño de plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Características de la carcasa
Operación/aplicación
-
Posición central de palanca :
Ninguno
-
Posición de conmutación de ranura para llave de codificación opuesta :
2-3, 5-7
-
Posición de accionamiento de palanca con ranura para llave de codificación :
1-2, 4-5
Estándares de la industria