Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector automotriz :
Tapa
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Poliamida 6.6 con fibra de vidrio (GF)
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Receptáculo
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-35 – 70 °C [ -31 – 158 °F ]