Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Zapatas de cable
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor de paro de emergencia
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo de accionador :
Accionador redondo
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Con
-
Montura :
Sin
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
Táctil
-
Función operativa :
Normalmente cerrado
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
300
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
24 - 80
Características del cuerpo
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Estilo de buje :
Liso
-
Color del accionador :
Rojo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Características de la carcasa