Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opción de sellado :
Sellado
-
Estilo de accionador :
Émbolo
-
Tipo de interruptor :
Micro
-
Tipo de conexión del interruptor :
Conexión por cable
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
10.1
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
Estándares de la industria