Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador temporizador
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
24
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de conexión rápida
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en enchufe
Dimensiones
-
Altura de producto :
25.6 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto :
27.4 mm [ 1.07 in ]
-
Ancho de producto :
27.4 mm [ 1.07 in ]
Operación/aplicación
-
Modo de operación :
Retardo en la activación
-
Función de protección :
Retardo de tiempo en la liberación
-
Tipo de control :
Fijo