Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Número de polos :
1
-
Número de contactos auxiliares :
0
-
Opción de codificación de interruptor :
No extraíble
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
32
-
Corriente nominal de contacto principal de interruptor (A):
200
Características del cuerpo
-
Color de palanca de mando :
Rojo
Fijación mecánica
-
Tamaño de rosca de conexión :
M10
-
Opciones de montaje :
Brida larga
-
Tipo de palanca de mando :
Mango en T
Dimensiones
-
Diámetro del orificio del tornillo :
8.5 mm [ .335 in ]
-
Distancia entre los orificios para los tornillos en una brida :
100 mm [ 3.937 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]