Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
1
-
Características especiales de bobina :
Diodo de supresión de bobinas
-
Disposición de contactos :
1 tipo X, SPST-NO-DM
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
19
-
Corriente nominal de contacto (A):
75
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
16, 9
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
12
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.008
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Soportes de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Dimensiones
-
Altura de producto :
50 mm [ 1.96 in ]
-
Longitud del producto :
82.5 mm [ 3.24 in ]
-
Ancho de producto :
62 mm [ 2.44 in ]
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
75
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable