Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Número de polos :
1
-
Número de contactos auxiliares :
1
-
Opción de codificación de interruptor :
No extraíble
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
32
-
Corriente nominal de contacto principal de interruptor (A):
500
Características del cuerpo
-
Color de palanca de mando :
Rojo
Fijación mecánica
-
Tamaño de rosca de conexión :
M12
-
Opciones de montaje :
Montaje central
-
Tipo de palanca de mando :
Doble ala
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]