Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Número de polos :
1
-
Número de contactos auxiliares :
0
-
Opción de codificación de interruptor :
No extraíble
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto principal de interruptor (A):
200
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
32
Características del cuerpo
-
Color de palanca de mando :
Rojo
Fijación mecánica
-
Tipo de palanca de mando :
Palanca
-
Tamaño de rosca de conexión :
M10
-
Opciones de montaje :
Brida redonda
Dimensiones
-
Distancia entre los orificios para los tornillos en una brida :
38 mm [ 1.5 in ]
-
Diámetro del orificio del tornillo :
7 mm [ .276 in ]