Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor ultrasónico :
Sensores de nivel de líquido puntual
-
Estilo del sensor ultrasónico :
Holgura
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
5 – 30
-
Tipo de salida :
Analógico 4 - Bucle de alimentación 20 mA
Dimensiones
-
Longitud del cable :
6.1 m [ 20 ft ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Presión (psi):
250
-
Punto de actuación/intervalo de detección :
.25 pulgadas
Otro
-
Conexión a puerto :
1/4 NPT