Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor ultrasónico :
Sensores de nivel de líquido puntual
-
Tipo de sensor ultrasónico :
Punta
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
5 – 30
-
Tipo de salida :
1 A SPDT
Dimensiones
-
Longitud del cable :
.31 m [ 1 ft ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Presión (psi):
1000
-
Punto de activación o rango de detección :
12 pulgadas
Otro
-
Conexión a puerto :
3/4 NPT