Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de elemento RTD :
Elemento de temperatura de película fina de platino
-
Tipo de elemento :
Cerámica
-
Material de elemento :
Platino
-
Estilo de cable conductor :
Níquel (Ni)/Oro (Au)
-
Tipo de cable o revestimiento :
Níquel (Ni)/Oro (Au)
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Extremos abiertos
Fijación mecánica
-
Longitud de cable :
10 mm [ 0.393 in ]
Dimensiones
-
Longitud de producto :
4 mm [ 0.157 in ]
-
Altura de armazón :
1.1 mm [ .043 in ]
-
Calibre de cable :
0.2 mm [ 0.007 in ]
-
Ancho de armazón :
1.2 mm [ .047 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-50 – 600 °C [ '-58 – 1112 °F ]
-
Precisión (en T_ref) (°C):
± .3
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
600 °C [ 1112 °F ]
-
TCR a (T1 y T2) (ppm/°C):
3850
-
T1 y T2 para TCR (°C):
0 y +100
Otro
-
Clase de tolerancia :
Clase .3 B/F
-
Número de alambres :
2