Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Potenciómetro de cable SE1
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Policarbonato y bracket de montaje inoxidable
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm):
635, 1270
-
Rango de recorrido máximo (in):
25
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±.1
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-10 – 85 °C [ 14 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Resolución (ppmm):
1432
-
Tipo de señal de salida :
Codificador incremental
Estándares de la industria
Otro
-
Repetibilidad (% of FS):
.02
-
Accionamiento por codificador :
No
-
Cables de medición :
Acero inoxidable revestido de nailon