Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Potenciómetros de cable, serie SG
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Policarbonato y bracket de montaje inoxidable
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo :
2032 mm [ 80 in ]
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±.35
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
0 – 10 VDC, 4 – 20 mA
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Aprobación para zonas de riesgo :
Ninguno
Otro
-
Repetibilidad (% of FS):
.02
-
Accionamiento por codificador :
No
-
Cables de medición :
Acero inoxidable revestido de nailon