Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 70 °C [ -22 – 158 °F ]
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
5 - 24
-
Tipo de salida :
TTL (alto), condición seca
Dimensiones
-
Longitud del cable :
.31 m [ 1 ft ]
Operación/aplicación
-
Punto de activación o rango de detección :
Variable
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor ultrasónico :
Sensores de detección de aire puntual
-
Tipo de sensor ultrasónico :
No invasivo
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme