Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inserto para conector rectangular :
Inserto para contactos
-
Sellable :
No
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Tipo de sello :
Sello de la zona interfacial
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Configuración de polos :
3+PE
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
40
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 8
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
-
Método de empaque :
Caja