Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de inserto para conector rectangular :
Inserto para contactos
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
6
-
Método de empaque :
Caja
Características eléctricas
-
Tensión de circuito de alimentación (V):
1000
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Configuración de polos :
1
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
200
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de engarce
Características de la configuración
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme