Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La nueva gama de insertos de TE Connectivity para conectores de alto rendimiento cumple con  la norma europea EN 45545 sobre la retardación de fuego para productos en materiales ferroviarios rodantes. Los nuevos insertos de TE cumplen con los requisitos R22 y R23 establecidos en el nivel HL3. Tienen un rango de temperatura de funcionamiento de entre −40 °C y +125 °C. Estos insertos modulares proporcionan a los clientes un alto nivel de flexibilidad a la hora de configurar sistemas de conectores ferroviarios. Se pueden configurar para sujetar entre 1 y 216 pines, y permiten la transmisión de señales, datos y energía a través de un solo conector.

200

Clasificación de corriente (A)

1000 V

Voltaje del circuito de alimentación (V)

−40 °C

Temperatura mínima de funcionamiento

ESPECIFICACIONES

  1. EN 45545: Protección contra incendios en vehículos ferroviarios; aplicaciones ferroviarias
  2.  EN 61984: Conectores (requisitos y pruebas de seguridad) 
  3. EN 50467: Conectores eléctricos (requisitos y pruebas); aplicaciones
    ferroviarias
  4. IEC 60512: Conectores para equipos electrónicos (pruebas y
    mediciones)
  5. IEC 60664-1: Coordinación de aislamiento para equipos dentro de sistemas de bajo voltaje
    (Parte 1)
  6. EN 61373: Equipos de material rodante (ensayo de golpes y vibraciones);
    aplicaciones ferroviarias (protección contra incendios en vehículos ferroviarios); aplicaciones ferroviarias

USOS

Material rodante
1. Convertidores de tracción
2. Distribución de energía
3. Puentes entre vagones

VENTAJAS

  1. Cumple con las normas de seguridad
  2. Ofrece una conexión eléctrica fiable
  3. Brinda alta flexibilidad y la posibilidad de crear una interfaz personalizada
  4. Permite ahorrar tiempo con el fácil montaje de los insertos modulares
  5. Reduce los costos de instalación gracias al diseño de modularidad del sistema

MANGUITOS AISLANTES DE BAJO RIESGO DE INCENDIO HX-SCE

Tubos de pared delgada, sin halógenos, de bajo humo y toxicidad, reticulados por radiación, termocontraíbles de poliolefina para aplicaciones que requieren características de riesgo limitado de incendios.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de inserto para conector rectangular  Inserto de contacto, Inserto en blanco, Inserto neumático, Inserto para contactos

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable  No

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 20, 24, 25, 32, 48, 0

Características eléctricas

  • Tensión de circuito de alimentación (V) 50, 160, 250, 400, 500, 690, 830, 1000

Características del cuerpo

  • Color del producto  Gris

  • Material primario del producto  PBT, PC

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe, Lengüeta, Pin, Receptáculo

  • Configuración de polos  1, 12, 17, 2, 20, 25, 3, 32, 4, 5, 6, 8, 9

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1, 1.2, 2.2, 5, 10, 16, 40, 70, 100, 200

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora, Terminal de engarce, Terminal de muelle

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 2, 3.2, 5.2, 6.5, 8.1, 8.42

  • Distancia entre pines (in) .079, .126, .205, .256, .319, .331

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 26 – 14, 14 – 20, 18 – 10, 30 – 22, 28 – 20, 26 – 12, 15 – 10

  • Calibre del cable (mm²) .14 – 4, .05 – .35, .5 – 2.5

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125, -40 – 70

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 158, -40 – 257

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Caja

  • Cantidad por empaque  6, 12, 36, 72, 500

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-H3399-H648

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto